17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高枝用園芸伸縮竿

通常単価(税別)
12,538
税込単価
13,792
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です・クリックシステムによって、使用する先端工...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    860~1400
  • 伸縮
    2段階
  • JANコード
    4006457753502
  • 質量(g)
    870.0
  • トラスココード
    149-3853
  • 材質1
    高強度アルミ

型番:

75350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

75350の仕様・寸法情報

全長(mm)
860~1400
伸縮
2段階
JANコード
4006457753502
質量(g)
870.0
トラスココード
149-3853
材質1
高強度アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
75350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,538
( 13,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です
・クリックシステムによって、使用する先端工具の脱着、長さ調整が簡単に行えます
・先端部を様々なツールに付けかえることで、高枝の作業を便利にできます
【材質】
・高強度アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高枝用園芸伸縮竿の型番75350のページです。 型番75350に関する仕様情報を記載しております。
高枝用園芸伸縮竿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高枝用園芸伸縮竿
伸縮式ランヤード用コネクタ
伸縮式ランヤード(カラビナ付)
ワイヤー(セーフティーループ用)
テープ用ホルダー
セーフティーコード (0.5kg用)
メーカーBergerバーコバーコエスコトラスコ中山オーエッチ工業
通常価格12,5381,9424,924320 -1,4281,041 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
全長(mm)860~1400-----
伸縮2段階-----
JANコード4006457753502-----
質量(g)870.0-----
トラスココード149-3853-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト