17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ CJ-569

通常単価(税別)
1,148
税込単価
1,263
通常出荷日:1日目

【特長】・甲部までコーティングしているニトリルゴムが、油や汚れの侵入を防ぎます・ニトリルゴムをコーティ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
S
4907026356943
538-8114
20.1
24
7.8
68
1個
M
4907026356967
538-6588
21.2
25
7.9
70
1個
L
4907026356974
538-6587
21.2
26
8.1
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
1日目
1,148
( 1,263 )
1日目
1,148
( 1,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲部までコーティングしているニトリルゴムが、油や汚れの侵入を防ぎます
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています
【用途】
・機械メンテナンス、組立作業、土木建築、建設機械作業、農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業などに
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ CJ-569のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ CJ-569
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ CJ-568
アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)
ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025
天然ゴム背抜き手袋 アクティブグリップ XA-324
トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,1489081,307344 -909321
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤作業用--作業用-
商品タイプニトリルゴムすべり止め--天然ゴム-
仕様背抜き背抜き--背抜き-
ゲージ1313--13-
ブルーグレー、ブラックブルーグレー/ブラックブルーグレー/ブラックペイントブラック/ブラックブラック/ダークブルー迷彩グレー/ブラック

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト