17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋 SG-A002【3個入り】

通常単価(税別)
1,604
税込単価
1,764
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています・通...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 青迷彩/ブラック
  • リストカラー
    青迷彩
  • 厚さ(mm)
    約1.1
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4907026901662
245-7481
18
24
7.4
90
1パック

3個入り

LL
4907026901679
245-7484
18.4
25
7.8
96
1パック

3個入り

M
4907026901648
245-7483
17
23
6.9
84
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,604
( 1,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・通気性を重視した特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、甲部および、コーティング部分も通気性があります
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています
【用途】
・組立作業に
・土木建築、建設機械操作に
・農作業、園芸に
・運送倉庫での軽作業に
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 SG-A002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋 SG-A002
ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化
ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025
トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,604238 -344 -321280 -344
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用----
商品タイプすべり止めすべり止め----
仕様背抜き背抜き----
ゲージ1313----
青迷彩/ブラックネイビー/ブラックペイントブラック/ブラック迷彩グレー/ブラックぼかし柄グレー/ダークブルーぼかし柄ブルー/ダークブルー

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト