17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒手袋 PowerGrab Thermodex Max

通常単価(税別)
1,416
税込単価
1,558
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です・裏地をパイル編...

詳細を確認
  • オレンジ/ダークブラウン
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    約1.8
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • すべり止め
    特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)

ご注意

  • 商品画像は329-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4907026032977
240-2210
9/L
ブラウン
21.5
24.5
7.9
92
1個
4907026032960
240-2205
8/M
ブルー
21
23.5
7.7
85
1個
4907026032946
240-2206
7/S
グリーン
20.5
23
7.5
84
1個
4907026032984
240-2212
10/XL
グレー
22.5
26
8.4
102.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です
・裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です
・繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します(防水ではありません)
・ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています
・ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています
・袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします
・13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています
・内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています
【用途】
・除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに
【材質】
・繊維部:ナイロン、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は329-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 PowerGrab Thermodex Maxのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒手袋 PowerGrab Thermodex Max
防寒用手袋 PowerGrab Thermo
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4
ジョイハンドZERO 防寒
トワロン冬作業用
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,416667999795717667 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
オレンジ/ダークブラウンオレンジ/ダークブラウンブラック/ダークブラウンイエロー/ダークブラウンブラウンブラウン
ゲージ数13101010--
厚さ(mm)約1.8約2.6約2.0約2.6約2.0約2.5
材質1繊維部:ナイロン、ポリエステル繊維部:アクリル、ポリエステル繊維部外側:ポリエステル繊維部:アクリル、ポリエステル表:天然ゴム表:天然ゴム
材質2すべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴム繊維部内側:アクリル、ポリエステルすべり止め部:天然ゴム裏:綿裏:綿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト