17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S

通常単価(税別)
1,749
税込単価
1,924

【特長】・長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、...

詳細情報を確認する
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • イエロー/ブラック
  • 厚さ(mm)
    1.65
  • 材質1
    繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 素材耐熱温度(℃)
    250℃
  • EN388 2016規格
    4331D

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    リストカラー

    手のひら周り(cm)

    全長(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    最小発注数量
    S
    4907026559122
    567-4240
    ブルー
    16.4
    23
    7.0
    62
    1個
    M
    4907026559146
    567-4214
    ベージュ
    16.6
    24
    7.4
    66
    1個
    XL
    4907026559177
    567-4209
    グリーン
    20.4
    26
    7.9
    82
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,749
    ( 1,924 )
    1日目
    1,749
    ( 1,924 )
    1日目
    1,749
    ( 1,924 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します
    【用途】
    ・自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに
    【材質】
    ・繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
    ・すべり止め部:ニトリルゴム

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S
    耐切創手袋EVOカットレジストLight
    耐切創手袋"NEOカットレジストインナーブルー"
    耐切創手袋 カットレジストロング
    耐切創手袋 K-300ケブラー軍手
    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格1,7499319,3351,423 -11,483873 -
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
    使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
    商品タイプニトリルゴムポリウレタンインナータイプポリウレタン軍手軍手
    仕様背抜き-----
    ゲージ15131313710
    規格その他その他その他---

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト