17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手

通常単価(税別)
574
税込単価
631

【特長】・裏毛つきでぬぎはめスムーズ、中厚手タイプのニトリルゴム手袋(ニトリル...

詳細情報を確認する
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 全長(cm)
    32
  • 材質1
    樹脂部:ニトリルゴム
  • 材質2
    繊維部:綿
  • 食品衛生法
    適合
  • すべり止め
    あり

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止してください。
  • 薬品や溶剤によってはテブクロ被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
  • 薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
  • 商品画像はNO139-LG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    手のひら周り(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    最小発注数量
    L
    グリーン
    4901792045155
    581-3628
    22
    8.6
    51.800
    1個
    M
    グリーン
    4901792045117
    581-3629
    20
    7.8
    48
    1個
    M
    ピンク
    4901792045100
    581-3631
    20
    7.8
    53
    1個
    S
    ピンク
    4901792045094
    581-3630
    18
    7.5
    50.400
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    574
    ( 631 )
    1日目
    574
    ( 631 )
    1日目
    574
    ( 631 )
    1日目
    574
    ( 631 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裏毛つきでぬぎはめスムーズ、中厚手タイプのニトリルゴム手袋(ニトリル手袋)です
    ・ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります
    ・指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています
    ・食品衛生法に適合しています
    ・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません
    【用途】
    ・機械工業
    ・食品関連業
    ・水産・漁業
    【材質】
    ・樹脂部:ニトリルゴム
    ・繊維部:綿

    ご注意

    • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
    • 異常を感じたら使用を中止してください。
    • 薬品や溶剤によってはテブクロ被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
    • 薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
    • 商品画像はNO139-LG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手
    No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手
    No.138 ニトリルゴム製手袋薄手(ピンク)
    No.8810 ニトリスト・ニューフィット
    ニトリルゴム手袋 NO378Plus ニトローブW+ 片手2P
    使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
    メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
    通常価格5744823,7781,7621,0952,414
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
    使用用途作業用作業用作業用使い捨て作業用使い捨て
    商品タイプニトリルゴムニトリルゴム薄手ゴムニトリルゴムすべり止めニトリルゴム
    全長(cm)32323224-24
    材質1樹脂部:ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム素材 (樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ニトリルゴム(NBR)
    材質2繊維部:綿---素材 (繊維部)ポリエステル-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト