17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手

通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・手にフィットする、薄手タイプのニトリルゴム手袋(ニトリル手袋)・ニトリルゴム製のため、油に対...

詳細を確認

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止してください。
  • 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
  • 薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
  • 商品画像はNO138-LG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
グリーン
4901792045193
581-2147
22
8.6
35.600
1個
M
グリーン
4901792045186
581-2150
20
7.8
33.800
1個
M
ピンク
4901792045179
581-2148
20
7.8
37.200
1個
S
ピンク
4901792045162
581-2149
18
7.5
35.400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットする、薄手タイプのニトリルゴム手袋(ニトリル手袋)
・ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります
・指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています
・食品衛生法に適合しています
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません
【用途】
・機械工業
・食品関連業
・水産・漁業
【材質】
・ニトリルゴム

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
  • 異常を感じたら使用を中止してください。
  • 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
  • 薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
  • 商品画像はNO138-LG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手
No.138 ニトリルゴム製手袋薄手(ピンク)
No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手
No.8810 ニトリスト・ニューフィット
使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格4823,7785741,7622,4142,161
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目2日目
使用用途作業用作業用作業用使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴム薄手ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
全長(cm)323232242424
材質1ニトリルゴムニトリルゴム樹脂部:ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム(NBR)-
食品衛生法適合適合適合適合適合適合

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト