17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒手袋 GW343 防寒ライトグリップ

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目

【特長】・内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています【用途】・寒冷地・冷凍庫・冷凍室内で...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • レッド
  • 材質1
    樹脂部:天然ゴム
  • すべり止め
    あり
  • ゲージ数
    13

ご注意

  • 防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はないため、使用されて冷たいと感じましたら直ちに使用をお止めください。
  • 商品画像はGW343-LR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4901792043250
597-8713
23
26
8.5
35
1個
M
4901792043243
597-8714
20.5
24
7.9
31.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています
【用途】
・寒冷地・冷凍庫・冷凍室内での作業
【材質】
・樹脂部:天然ゴム

ご注意

  • 防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はないため、使用されて冷たいと感じましたら直ちに使用をお止めください。
  • 商品画像はGW343-LR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 GW343 防寒ライトグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒手袋 GW343 防寒ライトグリップ
No.282 防寒テムレス(オリーブグリーン)
No.406 防寒HOLD
フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452
防水防寒手袋
防寒手袋 ソフトビニスター防寒用
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ富士手袋東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格1,0502,143939 -3603,013742
通常出荷日1日目3日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
使用用途作業用耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用-
商品タイプすべり止めすべり止め天然ゴムすべり止めすべり止め-
レッドオリーブグリーンオレンジグレー--
材質1樹脂部:天然ゴム表:ナイロン、ポリウレタン、その他コーティング:天然ゴム繊維部:アクリル、綿、ポリエステル、その他--
すべり止めあり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト