17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.8810 ニトリスト・ニューフィット【100個入り】

通常単価(税別)
1,762
税込単価
1,938

【特長】・厚み約0.06mm、衛生的な粉なし(パウダーフリー)タイプの使い捨て...

詳細情報を確認する
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    約0.06
  • 全長(cm)
    24
  • 材質1
    ニトリルゴム
  • 食品衛生法
    適合
  • 粉(あり・なし)
    なし

ご注意

  • 商品画像はNO8810-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4901792045698
538-3369
21
8.3
440
1パック

100個入り

LL
4901792045704
538-3368
23
8.6
460
1パック

100個入り

M
4901792045681
538-3372
19
8.2
360
1パック

100個入り

S
4901792045674
538-3371
17
7.7
340.000
1パック

100個入り

SS
4901792045667
538-3370
16
7.4
310
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762
( 1,938 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み約0.06mm、衛生的な粉なし(パウダーフリー)タイプの使い捨てニトリルゴム手袋(ニトリル手袋)
・指先滑り止め加工で細かな凹凸をつけた使い捨て手袋(ディスポーザブル)
・手袋の内面を滑りやすくしており、ぬぎはめスムーズ
・ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫
・食品衛生法適合で、調理、料理にも使える
・防水手袋として、食器洗い時など、湿疹、手荒れ(手の荒れ)、肌荒れの防止にも
・掃除・洗車など、作業用手袋(作業手袋)としても使用可能
・幅広く使えるニトリルグローブ
【用途】
・機械工業、部品の組付け作業
・精密機械工業
・車のメンテナンスなど、小さな部品を扱う作業
・清掃・サービス業
・食品関連業、調理、食品に直接触れる作業
・介護、衛生対策
・水産・漁業、水産(2次、最終)加工
・DIY、塗装作業
・農業、摘果作業、仕分け作業、園芸・家庭菜園
【材質】
・ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像はNO8810-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.8810 ニトリスト・ニューフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.8810 ニトリスト・ニューフィット
使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889
No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手
No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手
ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,7622,4142,161482574516 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て作業用作業用作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ブルーブルーパープル--ブルー
厚さ(mm)約0.06約0.13約0.06--1.4
全長(cm)2424243232-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト