17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモーク

通常単価(税別)
1,032
税込単価
1,135
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット用アゴヒモです

  • スモーク
  • 質量(g)
    30.000
  • JANコード
    4962087109983
  • トラスココード
    226-1985

型番:

TE-4-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TE-4-Sの仕様・寸法情報

スモーク
質量(g)
30.000
JANコード
4962087109983
トラスココード
226-1985

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TE-4-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用アゴヒモです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモークの型番TE-4-Sのページです。 型番TE-4-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモーク
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリア
ヘルメット部品
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2
布帽子用インナーライナー EA915E-91
コンパル 天然笠・台座
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全谷沢製作所エスココンパル
通常価格1,0321,0321,4372,350365507
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目4日目
スモーククリア----
質量(g)30.00030.000----
JANコード49620871099834962087103400----
トラスココード226-1985226-2031----

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト