17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築用シャープペンシル2.0替え芯【6個入り】

通常単価(税別)
243514
税込単価
267565
通常出荷日:4日目

【用途】・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに

  • 芯径(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    90
  • 直径(mm)
    2
  • 筆記線幅(mm)
    2

ご注意

  • 商品画像は100-2B6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
粘土芯
2B
4931972450530
137.000
607-4668
カーボン/樹脂/粘土材
1パック

6個入り

粘土芯
2H
4931972450547
137.000
607-3139
カーボン/樹脂/粘土材
1パック

6個入り

粘土芯
4931972450561
137.000
607-4687
顔料/粘土材/樹脂
1パック

6個入り

粘土芯
4931972450554
137.000
607-4664
顔料/粘土材/樹脂
1パック

6個入り

粘土芯
HB
4931972450509
137.000
607-4689
カーボン/樹脂/粘土材
1パック

6個入り

粘土芯
4931972450516
137.000
607-3122
顔料/粘土材/樹脂
1パック

6個入り

粘土芯
4931972450523
137.000
607-3129
顔料/粘土材/樹脂
1パック

6個入り

ポリマー芯
HB
4931972455535
81.000
607-3085
樹脂/顔料
1パック

6個入り

ポリマー芯
4931972455542
81.000
607-3136
樹脂/顔料
1パック

6個入り

ポリマー芯
4931972455559
81.000
607-3090
樹脂/顔料
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
4日目
243
( 267 )
4日目
314
( 345 )
4日目
314
( 345 )
4日目
243
( 267 )
4日目
314
( 345 )
4日目
314
( 345 )
4日目
514
( 565 )
4日目
514
( 565 )
4日目
514
( 565 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに

ご注意

  • 商品画像は100-2B6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシル2.0替え芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シャープペンシル2.0替え芯
建築用シャープペンシル2.0
建築用シャープペンシル1.3替え芯
白虎N 建築用シャープペンシル1.3
0.5mm シャープペンシル/替芯
製図用シャープ グラフギア500 0.3
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂エスコぺんてる
通常価格243-514357 -614431420
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目5日目
芯径(mm)221.31.3--
長さ(mm)90135100145--
直径(mm)29.81.38.6--
筆記線幅(mm)221.31.3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト