17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築用シャープペンシル2.0

通常単価(税別)
514
税込単価
565
通常出荷日:4日目

【特長】・短軸仕様でポケットに収まりやすいです・芯削り機能付きで、いつでも細い線が書けます【用途】・木...

詳細を確認
  • タイプ
    粘土芯
  • 芯径(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    135
  • 直径(mm)
    9.8
  • 筆記線幅(mm)
    2
  • 質量(g)
    193.000
  • 材質1
    樹脂/真鍮/鉄

ご注意

  • 商品画像は100-2H型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
2H
4931972450066
607-4673
1個
HB
4931972450004
607-3162
1個
4931972450011
607-3174
1個
4931972450028
607-4674
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
4日目
514
( 565 )
4日目
514
( 565 )
4日目
514
( 565 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短軸仕様でポケットに収まりやすいです
・芯削り機能付きで、いつでも細い線が書けます
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに
【材質】
・樹脂/真鍮/鉄

ご注意

  • 商品画像は100-2H型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシル2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シャープペンシル2.0
建築用シャープペンシル1.3替え芯
白虎N 建築用シャープペンシル1.3
建築用シャープペンシル2.0替え芯
0.5mm シャープペンシル/替芯
製図用シャープ グラフギア500 0.3
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂エスコぺんてる
通常価格514357 -614243 -431420
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目5日目
タイプ粘土芯ポリマー芯ポリマー芯---
芯径(mm)21.31.32--
長さ(mm)13510014590--
直径(mm)9.81.38.62--
筆記線幅(mm)21.31.32--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト