17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築用シャープペンシル1.3替え芯【6個入り】

通常単価(税別)
357457
税込単価
393503

【特長】・細芯採用でいつでも尖った書き味・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付け...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    ポリマー芯
  • 芯径(mm)
    1.3
  • 長さ(mm)
    100
  • 直径(mm)
    1.3
  • 筆記線幅(mm)
    1.3
  • 質量(g)
    108.000
  • 材質1
    樹脂/顔料

ご注意

  • 商品画像は140-2H6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    2H
    4931972456631
    607-3076
    1パック

    6個入り

    HB
    4931972456624
    607-3147
    1パック

    6個入り

    4931972456648
    607-3116
    1パック

    6個入り

    4931972456655
    607-3143
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    357
    ( 393 )
    4日目
    357
    ( 393 )
    4日目
    457
    ( 503 )
    4日目
    457
    ( 503 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細芯採用でいつでも尖った書き味
    ・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに
    【材質】
    ・樹脂/顔料

    ご注意

    • 商品画像は140-2H6型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    建築用シャープペンシル1.3替え芯のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    建築用シャープペンシル1.3替え芯
    白虎N 建築用シャープペンシル1.3
    建築用シャープペンシル2.0
    建築用シャープペンシル2.0替え芯
    0.5mm シャープペンシル/替芯
    製図用シャープ グラフギア500 0.3
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂エスコぺんてる
    通常価格357-614514243 -431420
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目5日目
    タイプポリマー芯ポリマー芯粘土芯---
    芯径(mm)1.31.322--
    長さ(mm)10014513590--
    直径(mm)1.38.69.82--
    筆記線幅(mm)1.31.322--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト