17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士山の強炭酸水【48個入り】

通常単価(税別)
3,5013,689
税込単価
3,8514,058

【特長】・500ml×24本×2ケース・富士山の大自然が育てた、すっきりと飲み...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    26000.0
  • 材質1
    水(鉱水)/炭酸

ご注意

  • 賞味期限最大6ヶ月(お届け時に残り期限6ヶ月をお約束するものではございません)。
  • 商品画像は311137型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4967576543835
    645-3706
    1パック

    48個入り

    4562403563767
    645-3708
    1パック

    48個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,689
    ( 4,058 )
    2日目
    3,501
    ( 3,851 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・500ml×24本×2ケース
    ・富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水を使った強炭酸水です
    【材質】
    ・水(鉱水)/炭酸

    ご注意

    • 賞味期限最大6ヶ月(お届け時に残り期限6ヶ月をお約束するものではございません)。
    • 商品画像は311137型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士山の強炭酸水のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士山の強炭酸水
    HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ
    クーラーボックス 20L/40L
    HUGEL 真空断熱クーラーボックス
    保冷剤 強冷タイプ
    保冷剤 強冷タイプ
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3,501-46,29821,298 -26,854 -9,6001,011
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目19日目19日目
    質量(g)26000.013370.0----
    材質1水(鉱水)/炭酸本体・フタ:PP、EVA樹脂、シリコン樹脂本体・フタ:ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(pp)--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト