17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

通常単価(税別)
20,88466,837
税込単価
22,97273,521
通常出荷日:1日目~60日目

【特長】・親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します・21CFR記載の材料を使用し...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    69
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    28
  • 材質1
    ろ材:PES
  • 材質2
    コア:ポリプロピレン
  • 材質3
    ガスケット:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像はEPP020-3N-S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 60日以内

型番リスト

表示件数

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.2
495
790.000
195-0204
1個
0.2
739
1240.000
195-0207
1個
0.45
251
460.000
195-0202
1個
0.45
495
790.000
195-0205
1個
0.45
739
1240.000
195-0208
1個
0.65
251
460.000
195-0203
1個
0.65
495
790.000
195-0206
1個
0.65
739
1240.000
195-0209
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,573
( 45,730 )
1日目
66,837
( 73,521 )
60日目
20,884
( 22,972 )
1日目
41,573
( 45,730 )
1日目
66,837
( 73,521 )
60日目
20,884
( 22,972 )
1日目
41,573
( 45,730 )
1日目
66,837
( 73,521 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します
・21CFR記載の材料を使用しています
・FDA認証を取得しています
・EC指令の食品接触材に適合しています
【材質】
・ろ材:PES
・コア:ポリプロピレン
・ガスケット:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像はEPP020-3N-S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプ
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
通常価格20,884-1,5652,280 -2,864 -2,261 -3,633 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
外径(mm)696367636363
最高使用温度(℃)808080808060
内径(mm)282830282828
材質1ろ材:PESろ材・コア:ポリプロピレンポリオレフィン複合繊維ろ材・コア:ポリプロピレンろ材:ポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレン(PP)
材質2コア:ポリプロピレン----ガスケット:ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト