17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ 250mmタイプ

通常単価(税別)
1,237
税込単価
1,361

【特長】・密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます・中芯にポリプ...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    67
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 長さ(mm)
    250
  • 内径(mm)
    30
  • 推奨交換差圧(MPa)
    0.14~0.21
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリオレフィン複合繊維

ご注意

  • 商品画像はVBPE-0901-BN型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    ろ過精度(μm)

    トラスココード

    最小発注数量
    1
    195-0265
    1個
    5
    195-0266
    1個
    10
    195-0267
    1個
    25
    195-0268
    1個
    50
    195-0269
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,237
    ( 1,361 )
    1日目
    1,237
    ( 1,361 )
    1日目
    1,237
    ( 1,361 )
    1日目
    1,237
    ( 1,361 )
    1日目
    1,237
    ( 1,361 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
    ・中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております
    ・熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません
    【用途】
    ・一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
    ・各種飲料、仕込み水、洗浄用水
    ・フィルムコーティング溶液、粘着剤など
    【材質】
    ・ポリオレフィン複合繊維

    ご注意

    • 商品画像はVBPE-0901-BN型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ 250mmタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ 250mmタイプ
    デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプ
    デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
    デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
    デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
    デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
    メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
    通常価格1,2371,5652,280 -2,864 -3,633 -2,261 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    外径(mm)676367636363
    最高使用温度(℃)808080806080
    長さ(mm)250250----
    内径(mm)302830282828
    推奨交換差圧(MPa)0.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.21

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト