17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個別包装不織布マスク【50個入り】

通常単価(税別)
767
税込単価
844
通常出荷日:1日目

【特長】・ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします・衛生手的な個...

詳細を確認
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    95
  • ホワイト
  • JANコード
    4942015095250
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    368-8954
  • 材質1
    マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布
  • 材質2
    ノーズフィット部:樹脂
  • 材質3
    耳ひも:ポリウレタン

型番:

952500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

952500の仕様・寸法情報

横(mm)
175
縦(mm)
95
ホワイト
JANコード
4942015095250
質量(g)
135.000
トラスココード
368-8954
材質1
マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布
材質2
ノーズフィット部:樹脂
材質3
耳ひも:ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
952500
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767
( 844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします
・衛生手的な個包装マスクです
・全国マスク工業会商品です
・JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です
【用途】
・介護施設、病院、食品工場での感染対策として
【材質】
・マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布
・ノーズフィット部:樹脂
・耳ひも:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個別包装不織布マスクの型番952500のページです。 型番952500に関する仕様情報を記載しております。
個別包装不織布マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個別包装不織布マスク
ストレッチマスク
フィットマスク
ソフトマスク
活性炭マスク (50枚入)
フレッシュマスク 活性炭入
メーカーフジクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックストラスコ中山
通常価格7673,096387416 -4,5863,595 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
横(mm)175-----
縦(mm)95-----
ホワイト-----
JANコード4942015095250-----
質量(g)135.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト