17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用指サック【20個入り】

通常単価(税別)
1,553
税込単価
1,708
通常出荷日:1日目

ハードな作業用指サックです。【特長】・耐久性に定評があります。・しなやかに動きやすく、作業性に優れてい...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 汚れは薄めた中性洗剤などで洗い、水でよくすすいでください。その後、ウエスなどで拭き、陰干ししてよく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 指目安

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ表示

サイズ略号

内径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

指目安

最小発注数量
太長
1
20
70
4975918860113
337-4072
820
男性の中指
1パック

20個入り

太短
2
21.5
55
4975918860120
337-4099
670
男性の親指
1パック

20個入り

中長
3
18.5
70
4975918860137
337-4087
800
男性の人差し指、薬指、女性の中指
1パック

20個入り

中短
4
18.5
55
4975918860144
337-4083
650
女性の親指
1パック

20個入り

細長
5
15.5
61
4975918860151
337-4079
600
女性の人差し指、薬指、男性の小指
1パック

20個入り

細短
6
15.5
52
4975918860168
337-4075
580
女性の小指
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハードな作業用指サックです。
【特長】
・耐久性に定評があります。
・しなやかに動きやすく、作業性に優れています。
・弱酸性、弱アルカリ性の薬品に耐え、研磨と引き裂きに強いです。
・指のサイズに合わせて6サイズ展開しています。
【主な用途】
・幅広い分野での製品組み立て、検品作業、研磨作業、軽作業
・ガラス、鏡、レンズ、アルミ、メッキ、銅線など硬く鋭利な素材を扱う作業

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 汚れは薄めた中性洗剤などで洗い、水でよくすすいでください。その後、ウエスなどで拭き、陰干ししてよく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用指サックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用指サック
ポリウレタン溶剤用指サック
家庭用・工業用指サック(アメ)
パール工業用 巻指サック
産業用指サック タフブラウン
パール工業用 ウス指サック
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴム船堀ゴムハナキゴム船堀ゴム
通常価格1,5533,40010,101 -2,444 -12,0832,171
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜6日目5日目〜5日目
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック指サック
商品タイプ天然ゴムポリウレタン天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
肉厚(mm)0.450.250.45-0.5-
アメ-アメ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト