ファクトリーサプライ用品技術窓口

そうじっこ そうじっこMINI【10個入り】

通常単価(税別)
986
税込単価
1,085
通常出荷日:1日目

【特長】・吸引力が落ちにくい・袋が大きく広がるからゴミがたくさん吸える・特殊3層構造フィルターで細かい...

詳細を確認
  • JANコード
    4978406023472
  • 質量(g)
    54.000
  • トラスココード
    560-8115
  • 材質1
    本体:不織布

ご注意

  • お買い求めの際には、ご使用機のメーカー名と純正紙パック品番をお確かめください。
  • 掃除機の取り替えパック以外の用途には、ご使用にならないでください。
  • パックのセットの仕方は、パックの印刷またはお手持ちの電気掃除機の取扱説明書をご参照ください。
  • パックを正しく取り付けないと、モーターが破損する恐れがありますのでご注意ください。

型番:

MC-T1010MINI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MC-T1010MINIの仕様・寸法情報

JANコード
4978406023472
質量(g)
54.000
トラスココード
560-8115
材質1
本体:不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-T1010MINI
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986
( 1,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引力が落ちにくい
・袋が大きく広がるからゴミがたくさん吸える
・特殊3層構造フィルターで細かいゴミもしっかりキャッチ
・不織布素材でふくらみやすく、ムダなく使えます
【材質】
・本体:不織布

ご注意

  • お買い求めの際には、ご使用機のメーカー名と純正紙パック品番をお確かめください。
  • 掃除機の取り替えパック以外の用途には、ご使用にならないでください。
  • パックのセットの仕方は、パックの印刷またはお手持ちの電気掃除機の取扱説明書をご参照ください。
  • パックを正しく取り付けないと、モーターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

そうじっこ そうじっこMINIの型番MC-T1010MINIのページです。 型番MC-T1010MINIに関する仕様情報を記載しております。
そうじっこ そうじっこMINIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
そうじっこ そうじっこMINI
マルチクリーナー用 ホース(35φ、5m)
尾毛自動車はたき
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
お店用クリーナー(コードリール式)
メーカーCLEANINGボッシュ八ツ矢工業三立機器日立日立アプライアンス
通常価格98616,7588,987 -80,41069,18938,210
通常出荷日1日目4日目6日目7日目4日目4日目
JANコード4978406023472-----
質量(g)54.000-----
トラスココード560-8115-----
材質1本体:不織布-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト