17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高靭性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル 2枚刃 UDCSLB

通常単価(税別)
23,165
税込単価
25,482
通常出荷日:3日目

高靭性超硬材加工にオススメのUDCシリーズ。【特長】・切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減・高...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

首角

(°)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
3
2.1
1.5
6
16
2.9
6.28
6.44
6.6
6.78
7.18
1個
3
2.1
1.5
8
16
2.9
8.34
8.57
8.8
9.06
9.63
1個
3
2.1
1.5
10
16
2.9
10.41
10.7
11.01
11.34
12.08
1個
3
2.1
1.5
12
16
2.9
12.47
12.83
13.21
13.61
14.52
1個
3
2.1
1.5
14
16
2.9
14.53
14.96
15.41
15.89
16.97
1個
4
2.8
2
8
16
3.9
8.33
8.53
8.76
8.99
9.52
1個
4
2.8
2
10
16
3.9
10.39
10.66
10.96
11.27
11.97
1個
4
2.8
2
15
16
3.9
15.55
15.99
16.46
16.96
18.09
1個
5
3.5
2.5
10
16
4.8
10.55
10.82
11.1
11.4
12.07
1個
5
3.5
2.5
15
16
4.8
15.71
16.14
16.6
17.09
干渉なし
1個
6
4.2
3
10
-
5.7
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
6
4.2
3
15
-
5.7
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目
23,165
( 25,482 )
3日目

詳細情報

基本情報

高靭性超硬材加工にオススメのUDCシリーズ。
【特長】
・切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減
・高靭性の超硬素材にも負けないUDCコートの密着性
・87HRA 以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高靭性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル 2枚刃 UDCSLBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高靭性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル 2枚刃 UDCSLB
UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールミスミミスミオーエスジー
通常価格23,16517,501 -21,0061,290 -1,280 -2,739 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)傾斜切り込み曲面 / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材樹脂グラファイトグラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)ネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト