17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

座敷ほうき

通常単価(税別)
1,753
税込単価
1,928
通常出荷日:1日目

【特長】・床・畳を傷めず優しく掃ける座敷ほうきです・しなやかな天然繊維です【用途】・畳・フローリングの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    短柄
  • JANコード
    4970190123383
  • トラスココード
    424-6267
  • 長さ(mm)
    760
  • 幅(mm)
    290
  • 質量(g)
    268.000
  • 材質1
    穂:ホーキ草
  • 材質2
    柄:竹に樹脂チューブ

型番:

123383
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

123383の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
その他
詳細タイプ
短柄
JANコード
4970190123383
トラスココード
424-6267
長さ(mm)
760
幅(mm)
290
質量(g)
268.000
材質1
穂:ホーキ草
材質2
柄:竹に樹脂チューブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
123383
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,753
( 1,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床・畳を傷めず優しく掃ける座敷ほうきです
・しなやかな天然繊維です
【用途】
・畳・フローリングの掃き掃除に
【材質】
・穂:ホーキ草
・柄:竹に樹脂チューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座敷ほうきの型番123383のページです。 型番123383に関する仕様情報を記載しております。
座敷ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座敷ほうき
黒シダほうき
エントランスほうき
自在ほうき木柄
卓上ほうき&チリトリ
赤シダビッグほうき
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,7531,0811,1331,4831,2351,675
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきセットほうき
ほうきタイプその他長ぼうき長ぼうき自在ぼうき-長ぼうき
詳細タイプ短柄-----
JANコード497019012338349701902109844970190270797497019029002349701904444024970190231255
トラスココード424-6267424-6296424-6294412-1443478-1779526-0835

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト