ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤シダビッグほうき

通常単価(税別)
1,675
税込単価
1,843

【特長】・作業現場・倉庫等の広いスペースの掃き掃除に・広いスペースの掃き掃除に...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • JANコード
    4970190231255
  • トラスココード
    526-0835
  • 長さ(mm)
    1300
  • 幅(mm)
    490
  • 質量(g)
    485.000
  • 材質1
    穂:シダ
  • 材質2
    柄:竹に樹脂チューブ

型番:

231255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

231255の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4970190231255
トラスココード
526-0835
長さ(mm)
1300
幅(mm)
490
質量(g)
485.000
材質1
穂:シダ
材質2
柄:竹に樹脂チューブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
231255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675
( 1,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場・倉庫等の広いスペースの掃き掃除に
・広いスペースの掃き掃除に
【材質】
・穂:シダ
・柄:竹に樹脂チューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤シダビッグほうきの型番231255のページです。 型番231255に関する仕様情報を記載しております。
赤シダビッグほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤シダビッグほうき
黒シダほうき
座敷ほうき
エントランスほうき
自在ほうき木柄
卓上ほうき&チリトリ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,6751,0811,7531,1331,4831,235
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうきセット
ほうきタイプ長ぼうき長ぼうきその他長ぼうき自在ぼうき-
JANコード497019023125549701902109844970190123383497019027079749701902900234970190444402
トラスココード526-0835424-6296424-6267424-6294412-1443478-1779
長さ(mm)1300約1250760約12501230140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト