17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤シダほうき

通常単価(税別)
567876
税込単価
624964
通常出荷日:1日目

【特長】・庭やコンクリートの掃き掃除に【材質】・穂:シダ・柄:竹に樹脂チューブ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • 材質2
    柄:竹に樹脂チューブ

ご注意

  • 商品画像は231231型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ほうきタイプ

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
長ぼうき
-
4970190231231
424-6289
1260
300
330.000
穂:赤シダ
1個
その他
短柄
4970190241049
526-0866
750
240
170.000
穂:シダ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876
( 964 )
1日目
567
( 624 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庭やコンクリートの掃き掃除に
【材質】
・穂:シダ
・柄:竹に樹脂チューブ

ご注意

  • 商品画像は231231型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤シダほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤シダほうき
赤シダビッグほうき
黒シダほうき
化繊ほうき
座敷ほうき
化繊ほうき極太
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格567-1,6751,081607 -1,7531,005 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
材質2柄:竹に樹脂チューブ柄:竹に樹脂チューブ柄:竹に樹脂チューブ柄:竹に樹脂チューブ柄:竹に樹脂チューブ柄:竹に樹脂チューブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト