17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本革ひも

通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:1日目

【特長】・約1.5mm:丸型、約3.0mm:角型です【用途】・各種装飾に【材質】・牛革

  • 材質1
    牛革

ご注意

  • 製法上、継ぎ目が発生します。
  • 商品画像はAL-11型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

標準幅(mm)

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4903599072617
246-5741
1.5
6.000
3
1個
4903599072624
246-5739
1.5
6.000
3
1個
4903599072631
246-5738
3
11.000
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
1日目
723
( 795 )
1日目
723
( 795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約1.5mm:丸型、約3.0mm:角型です
【用途】
・各種装飾に
【材質】
・牛革

ご注意

  • 製法上、継ぎ目が発生します。
  • 商品画像はAL-11型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本革ひものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本革ひも
ひも収納ボックス
PPよりひも 1.5mm×200m
ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m
ユタカメイク ロープ キャリーカート用 ゴムロープ6×0.5 2本
ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格723457 -417228952780
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目3日目1日目
材質1牛革-ポリプロピレン(PP)ジュート麻ゴム 中芯:天然ゴム被覆:ポリエステル●フック金具:66ナイロンポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト