17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶ホルダー

通常単価(税別)
520
税込単価
572

【特長】・一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながり...

詳細情報を確認する
  • ナチュラル
  • 適合機種
    汎用一斗缶外形寸法幅238×奥行238mm
  • JANコード
    4550414335015
  • トラスココード
    661-4476
  • 質量(g)
    78.000
  • 材質1
    PE(ポリエチレン)
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    245

型番:

IH001
解除
    数量:

    IH001の仕様・寸法情報

    ナチュラル
    適合機種
    汎用一斗缶外形寸法幅238×奥行238mm
    JANコード
    4550414335015
    トラスココード
    661-4476
    質量(g)
    78.000
    材質1
    PE(ポリエチレン)
    奥行(mm)
    245
    高さ(mm)
    25
    幅(mm)
    245
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IH001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    520
    ( 572 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります
    【用途】
    ・一斗缶の段積み作業に
    【材質】
    ・PE(ポリエチレン)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一斗缶ホルダーの型番IH001のページです。 型番IH001に関する仕様情報を記載しております。
    一斗缶ホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一斗缶ホルダー
    20L用メクラキャップ
    両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
    両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5
    取手付 ポリ容器
    カラーキャップ(扁平缶用)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5203143,11714,312360723
    通常出荷日19日目1日目2日目1日目2日目1日目〜
    ナチュラルホワイト乳白色乳白色--
    適合機種汎用一斗缶外形寸法幅238×奥行238mmT0207、0207、0207R、0207BL---0193・0200・020038・0207
    JANコード45504143350154989999856774498999901804245504143837264989999252248-
    トラスココード661-4476114-5015355-9882394-3279450-9722-
    質量(g)78.0002413306600.0109.00024

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました