17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプ

通常単価(税別)
400,286448,004
税込単価
440,315492,804

【特長】・アーム間接式なので、トロリー不要です・建屋などの柱に、固定プレートを...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像はJBCD2520H型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    アーム長さ

    (m)

    トラスココード

    JANコード

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    2
    206-9184
    4967521417327
    125.5
    1個
    3
    206-9185
    4967521417334
    168.5
    1個
    4
    206-9186
    4967521417341
    191.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    400,286
    ( 440,315 )
    15日目
    436,425
    ( 480,068 )
    15日目
    448,004
    ( 492,804 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アーム間接式なので、トロリー不要です
    ・建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります
    ・単相100V用二速型電動チェーンブロック付です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます

    ご注意

    • 商品画像はJBCD2520H型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプ
    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定式) ED-STタイプ
    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型) ED-STタイプ
    柱取付式ジブクレーン(シンプル型)
    二速型電動チェンブロック付ジブクレーン(移動式)ED-STタイプ
    スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
    通常価格400,286-426,134576,075 -271,747672,917 -398,334 -
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目9日目〜
    商品タイプ柱取付式床固定式床固定式柱取付式移動式柱取付式
    定格荷重(t)0.250.10.250.1--

    ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト