17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用 オプション【1~10個入り】

通常単価(税別)
3,5956,793特別価格
税込単価
3,9557,472特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ファミ製パンチングパネルの壁への取付に【材質】・スチール・ブラケット4個、ねじ4個、ナット4...

詳細を確認

    ご注意

    • 壁の取付にはナイロンプラグ「MG-630BT」とビス「B7080635」が必要です。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    許容荷重(kg)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    最大積載量(kg/個)

    取付向き

    クリップキャッチ部内径(mm)

    最小発注数量
    -
    35
    8057711391325
    200.0
    255-8506
    スチール
    55
    40
    3
    -
    18
    1パック

    10個入り

    5
    365
    8057711390106
    900.0
    257-8124
    スチール
    68
    187
    -
    -
    -
    1個
    5
    247
    8057711390144
    700.0
    257-8127
    スチール
    81
    132
    -
    -
    -
    1個
    5
    455
    8057711390199
    1600.0
    257-8162
    スチール
    75
    167
    -
    -
    -
    1個
    5
    455
    8057711390243
    900.0
    257-8122
    スチール
    160
    40
    -
    上下両方可
    -
    1個
    10
    455
    8057711390250
    1800.0
    257-8119
    スチール
    317
    144
    -
    上下両方可
    -
    1個
    10
    303
    8057711390267
    1100.0
    257-8118
    スチール
    317
    144
    -
    上下両方可
    -
    1個
    3
    155
    8057711390359
    300.0
    257-8123
    ステンレス
    84
    39
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,595
    ( 3,955 )
    1日目
    5,4224,863
    ( 5,349 )
    1日目
    4,4573,542
    ( 3,896 )
    1日目
    6,150
    ( 6,765 )
    4日目
    6,511
    ( 7,162 )
    1日目
    6,206
    ( 6,827 )
    1日目
    6,7935,906
    ( 6,497 )
    1日目
    6,641
    ( 7,305 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファミ製パンチングパネルの壁への取付に
    【材質】
    ・スチール
    ・ブラケット4個、ねじ4個、ナット4個

    ご注意

    • 壁の取付にはナイロンプラグ「MG-630BT」とビス「B7080635」が必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パンチングパネル用 オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パンチングパネル用 オプション
    Fami パンチングパネル 専用ごみ箱
    マルチシステム用オプション パンチングパネル
    パンチングパネル用オプション ペンチフック
    UPR型パンチングラック用パネル
    ラックシステム用パンチングパネル
    メーカーFamiFami山金工業サカエトラスコ中山サカエ
    通常価格3,595-17,1327,855 -1,88114,666 -10,853
    通常出荷日1日目〜4日目4日目3日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト