17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コロコロ強力すじSコンパクト

通常単価(税別)
989
税込単価
1,088
通常出荷日:1日目

【特長】・片手でサッと取り出せて、いつでも簡単に使えます・インテリアになじむシンプルでコンパクトなデザ...

詳細を確認
  • テープサイズ
    160mm幅×60周
  • 質量(g)
    355.000
  • 長さ(mm)
    226
  • 幅(mm)
    172

ご注意

  • 商品画像はC4607型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
ホワイト
4904140586072
195-4643
グリップ、テープ受け:ABS樹脂
テープ:すじ塗り粘着加工紙
1個
ブラック
4904140586089
195-4644
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989
( 1,088 )
1日目
989
( 1,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手でサッと取り出せて、いつでも簡単に使えます
・インテリアになじむシンプルでコンパクトなデザインとカラーです
・テープは強力すじ塗り粘着仕様、ミシン目入です

ご注意

  • 商品画像はC4607型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコロ強力すじSコンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコロ強力すじSコンパクト
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ
ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻
コロコロ(強粘着タイプ)
コロコロ ハイグレード SC
オフィスコロコロ(多用途)
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格9891,8441,1285,726 -904 -4,443 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
テープサイズ160mm幅×60周200mm幅×10m160mm幅×45周240mm幅×40周160mm幅×40周240mm幅×30周
質量(g)355.000430.000430.000---
長さ(mm)226-----
幅(mm)172200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト