17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ

通常単価(税別)
1,844
税込単価
2,028
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙・オレンジライン:ポリプロピレン

  • テープサイズ
    200mm幅×10m
  • 適合本体
    C4436/C4437/C4318
  • JANコード
    4904140584382
  • トラスココード
    247-5816
  • 質量(g)
    430.000
  • 材質1
    テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
  • 幅(mm)
    200
  • 材質2
    オレンジライン:ポリプロピレン
  • タイプ
    マルチ
  • ローラーサイズ(mm)
    200

型番:

C4438
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C4438の仕様・寸法情報

テープサイズ
200mm幅×10m
適合本体
C4436/C4437/C4318
JANコード
4904140584382
トラスココード
247-5816
質量(g)
430.000
材質1
テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
幅(mm)
200
材質2
オレンジライン:ポリプロピレン
タイプ
マルチ
ローラーサイズ(mm)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C4438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
・オレンジライン:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープの型番C4438のページです。 型番C4438に関する仕様情報を記載しております。
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ
ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
コロコロ強力すじSコンパクト
コロコロ(強粘着タイプ)
コロコロ ハイグレード SC
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1,8441,1283369895,726 -904 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープサイズ200mm幅×10m160mm幅×45周75mm幅×30周160mm幅×60周240mm幅×40周160mm幅×40周
適合本体C4436/C4437/C4318-----
JANコード490414058438249041405843204904140214470---
トラスココード247-5816836-4623----
質量(g)430.000430.00030355.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト