17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンブロックCX形用パーツ

通常単価(税別)
5192,152
税込単価
5712,367

【特長】・2個入り(1組)

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像はC1XA003-51791型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    品名

    適合機種

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    ツメグルマ
    CX003
    224-7029
    12
    1個
    ツメグルマブッシュ
    CX003
    225-0067
    1
    1個
    ツメ
    CX003・CX005・CX010L
    224-8630
    5
    1個
    ツメグルマ
    CX005・CX010L
    224-7065
    27.000
    1個
    ツメグルマブッシュ
    CX005・CX010L
    224-8636
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,147
    ( 1,262 )
    1日目
    519
    ( 571 )
    1日目
    843
    ( 927 )
    1日目
    2,152
    ( 2,367 )
    1日目
    648
    ( 713 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2個入り(1組)

    ご注意

    • 商品画像はC1XA003-51791型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チェーンブロックCX形用パーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チェーンブロックCX形用パーツ
    チェンブロック用パーツ(K型用)
    チェンブロック用パーツ(HM3型用)
    手動チェンブロック用パーツ(C21用)
    チェンブロック用パーツ (ホイストマンHM型用)
    チェンブロックマイティM3型用パーツ
    メーカーキトー象印象印象印象印キトー
    通常価格519-561 -486 -466 -509 -5 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト