17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットラベル(ロールタイプ)

通常単価(税別)
1,5362,728
税込単価
1,6903,001
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすい名板サイズ幅のマグネットシートです・スチールキャビネットの掲示や棚番に貼る事が出来...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 長さ (mm)
    5000
  • 材質1
    本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)
  • 吸着力(N)
    2.45
  • 長さ(m)
    5

ご注意

  • 商品画像はMNAME-2L-5M-Y型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

(mm)

質量(g)

規格

最小発注数量
4535627103415
228-3693
38
364.000
ラベルライター対応幅 36mm
1個
4535627103408
228-3695
27
263.000
ラベルライター対応幅 24mm
1個
4535627103392
228-3691
21
208.000
ラベルライター対応幅 18mm
1個
4535627103385
228-3692
15
150.000
ラベルライター対応幅 12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728
( 3,001 )
1日目
2,328
( 2,561 )
1日目
1,871
( 2,058 )
1日目
1,536
( 1,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい名板サイズ幅のマグネットシートです
・スチールキャビネットの掲示や棚番に貼る事が出来ます
・ラベルライターに対応サイズで幅に合わせて綺麗に貼れます
【用途】
・工場内の棚番など、様々な用途に
【材質】
・本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)

ご注意

  • 商品画像はMNAME-2L-5M-Y型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットラベル(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットラベル(ロールタイプ)
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
マグネットラベル(カットタイプ・ロールタイプ) ロールタイプ
超強力パワーマグネットテープ
マグネットシート(ツヤなし)
マグネットロールハイガード 10M
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格1,536-2,7311,542 -2,3002,755 -40,976 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
厚さ(mm)0.60.60.61.50.8-
長さ(mm)500050005000--10000
材質1本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)等方性マグネット等方性マグネットゴムマグネット(異方性)ゴムマグネット(異方性)PET
吸着力(N)2.45--0.91(N/cm2)0.59-
長さ(m)5553--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト