17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量ラック(1000kgタイプ) 連結型

通常単価(税別)
39,808199,698特別価格
税込単価
43,789219,668特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・細かく調節できるピッチ幅です・支柱の目盛りで団合わせが簡単です【材質】・スチール

詳細を確認
  • ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 連結型のみではご利用できません。
  • 商品画像はHR0962124型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 178 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:20 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

質量(g)

材質1

均等積載量(kg/段)

最大積載量(kg/台)

棚段数(段)

有効間口(mm)

タイプ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

段数(段)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
-
3
-
900
620
1200
1000
116-6215
65900.0
-
-
5000
-
833
連結型
620
900
1200
3
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0054
80000.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
620
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0166
95200.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
620
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6228
67300.0
-
1000
5000
3
833
連結型
620
900
1500
3
620
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0066
82000.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
620
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0178
97200.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
620
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6240
71800.0
-
1000
5000
3
833
連結型
620
900
1800
3
620
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0078
84600.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
620
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0190
99800.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
620
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6252
73600.0
-
1000
5000
3
833
連結型
620
900
2100
3
620
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0993
86200.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
620
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0206
101400.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
620
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6264
75400.0
-
1000
5000
3
833
連結型
620
900
-
3
620
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0994
88000.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
620
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0218
103200.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
620
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6219
78100.0
-
1000
5000
3
833
連結型
760
900
1200
3
760
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0058
95500.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
760
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0170
114400.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
760
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6232
79500.0
-
1000
5000
3
833
連結型
760
900
1500
3
760
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0070
97400.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
760
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0182
116300.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
760
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6244
84300.0
-
1000
5000
3
833
連結型
760
900
1800
3
760
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0082
100300.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
760
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0194
119200.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
760
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6256
86100.0
-
1000
5000
3
833
連結型
760
900
2100
3
760
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0995
101900.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
760
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0210
120800.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
760
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6268
87900.0
-
1000
5000
3
833
連結型
760
900
-
3
760
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0996
103700.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
760
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0222
122600.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
760
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6224
89500.0
-
1000
5000
3
833
連結型
900
900
1200
3
900
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0062
110900.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
900
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0174
133500.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
900
900
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6236
91000.0
-
1000
5000
3
833
連結型
900
900
1500
3
900
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0074
112800.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
900
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0186
135400.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
900
900
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6248
95800.0
-
1000
5000
3
833
連結型
900
900
1800
3
900
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0997
115900.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
900
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0202
138500.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
900
900
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6260
97600.0
-
1000
5000
3
833
連結型
900
900
2100
3
900
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0998
117500.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
900
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0214
140100.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
900
900
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6273
99400.0
-
1000
5000
3
833
連結型
900
900
-
3
900
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0999
119300.0
スチール
1000
-
4
833
-
-
-
-
-
900
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0226
141900.0
スチール
1000
-
5
833
-
-
-
-
-
900
900
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6216
79900.0
-
1000
5000
3
1133
連結型
620
1200
1200
3
620
1200
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0055
99000.0
スチール
1000
-
4
1133
-
-
-
-
-
620
1200
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0167
118200.0
スチール
1000
-
5
1133
-
-
-
-
-
620
1200
1200
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6229
81300.0
-
1000
5000
3
1133
連結型
620
1200
1500
3
620
1200
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0067
101000.0
スチール
1000
-
4
1133
-
-
-
-
-
620
1200
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0179
120200.0
スチール
1000
-
5
1133
-
-
-
-
-
620
1200
1500
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6241
85800.0
-
1000
5000
3
1133
連結型
620
1200
1800
3
620
1200
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0079
103600.0
スチール
1000
-
4
1133
-
-
-
-
-
620
1200
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0191
122800.0
スチール
1000
-
5
1133
-
-
-
-
-
620
1200
1800
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6253
87600.0
-
1000
5000
3
1133
連結型
620
1200
2100
3
620
1200
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-1000
105200.0
スチール
1000
-
4
1133
-
-
-
-
-
620
1200
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0207
124400.0
スチール
1000
-
5
1133
-
-
-
-
-
620
1200
2100
1個
-
-
-
-
-
-
-
116-6265
89400.0
-
1000
5000
3
1133
連結型
620
1200
-
3
620
1200
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-1001
107000.0
スチール
1000
-
4
1133
-
-
-
-
-
620
1200
2400
1個
-
-
-
-
-
-
-
207-0219
126200.0
スチール
1000
-
5
1133
-
-
-
-
-
620
1200
2400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,808
( 43,789 )
2日目
71,75257,688
( 63,457 )
5日目
83,44467,088
( 73,797 )
5日目
60,81441,833
( 46,016 )
2日目
73,91959,430
( 65,373 )
5日目
85,61266,580
( 73,238 )
5日目
64,20944,169
( 48,586 )
2日目
77,31462,160
( 68,376 )
5日目
89,00569,219
( 76,141 )
5日目
65,71745,206
( 49,727 )
2日目
78,82363,373
( 69,710 )
5日目
90,51570,393
( 77,432 )
5日目
67,22646,244
( 50,868 )
2日目
80,33264,586
( 71,045 )
5日目
92,02371,566
( 78,723 )
5日目
68,64047,217
( 51,939 )
2日目
84,85765,993
( 72,592 )
5日目
99,66177,506
( 85,257 )
5日目
70,90348,774
( 53,651 )
2日目
87,11967,752
( 74,527 )
5日目
101,92379,265
( 87,192 )
5日目
74,48651,238
( 56,362 )
2日目
90,70270,538
( 77,592 )
5日目
105,50682,052
( 90,257 )
5日目
75,99452,276
( 57,504 )
2日目
92,21271,713
( 78,884 )
5日目
107,01583,225
( 91,548 )
5日目
77,50353,314
( 58,645 )
2日目
93,71972,885
( 80,174 )
5日目
108,52384,398
( 92,838 )
5日目
78,63454,092
( 59,501 )
2日目
97,96376,185
( 83,804 )
5日目
115,87790,117
( 99,129 )
5日目
80,99155,713
( 61,284 )
2日目
100,31978,018
( 85,820 )
5日目
118,23491,950
( 101,145 )
5日目
84,76358,308
( 64,139 )
2日目
104,09180,951
( 89,046 )
5日目
122,00594,883
( 104,371 )
5日目
86,27159,345
( 65,280 )
2日目
105,60082,125
( 90,338 )
5日目
123,51596,057
( 105,663 )
5日目
87,78060,383
( 66,421 )
2日目
107,10983,298
( 91,628 )
5日目
125,02397,230
( 106,953 )
5日目
69,96048,125
( 52,938 )
2日目
86,08266,945
( 73,640 )
5日目
100,79278,385
( 86,224 )
5日目
72,12949,617
( 54,579 )
2日目
88,25368,634
( 75,497 )
5日目
102,96080,071
( 88,078 )
5日目
75,52351,952
( 57,147 )
2日目
91,64571,272
( 78,399 )
5日目
106,35582,712
( 90,983 )
5日目
77,03152,989
( 58,288 )
2日目
93,15572,446
( 79,691 )
5日目
107,86283,884
( 92,272 )
5日目
78,54054,027
( 59,430 )
2日目
94,66273,618
( 80,980 )
5日目
109,37285,058
( 93,564 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かく調節できるピッチ幅です
・支柱の目盛りで団合わせが簡単です
【材質】
・スチール

ご注意

  • 連結型のみではご利用できません。
  • 商品画像はHR0962124型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量ラック(1000kgタイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量ラック(1000kgタイプ) 連結型
重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)
重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)
重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,808-56,640 -76,813 -60,259 -78,248 -92,399 -
通常出荷日2日目〜2日目19日目19日目〜2日目〜2日目
ホワイトホワイト----
棚板調整ピッチ(mm)2525----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト