ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 カゴ角型 |
|
アイリスオーヤマ カラーバスケット CBK-38 |
|
トラスコ中山 ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
【特長】・書類・資料の仕分けに便利です・キッチンバットと組合せれば水切りカゴと...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・書類・資料の仕分けに便利です
・キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます
・各シリーズ毎で積み重ねできます
【材質】
・ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~