17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS【3個入り】

通常単価(税別)
717
税込単価
789
通常出荷日:1日目

【特長】・ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします・通気性が高いため息がし...

詳細を確認
  • サイズ
    キッズ
  • 横(mm)
    96
  • 縦(mm)
    110
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は157385型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4987009157385
351-9871
1パック

3個入り

ブルー・グレー・イエローグリーン
4987009157392
351-9870
1パック

3個入り

ピンク・イエロー・サックスブルー
4987009157408
351-9878
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
1日目
717
( 789 )
1日目
717
( 789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします
・通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くなりません
・抗菌加工でマスク表面の菌の増殖を抑制します
・洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です
【用途】
・花粉・かぜ用に
・一般作業用に
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は157385型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS
PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR
PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a
ストレッチマスク
フィットマスク
ソフトマスク
メーカーARAXARAXARAXクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカル
通常価格7177177173,096387416 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
サイズキッズレギュラーレギュラー---
横(mm)96117175---
縦(mm)11013195---
質量(g)15.00018.00017.000---
材質1ポリウレタンポリウレタン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト