17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR【3個入り】

通常単価(税別)
717
税込単価
789
通常出荷日:1日目

【特長】・ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします・通気性が高いため息がし...

詳細を確認
  • サイズ
    レギュラー
  • 横(mm)
    117
  • 縦(mm)
    131
  • ソフトベージュ
  • JANコード
    4987009158108
  • 質量(g)
    18.000
  • トラスココード
    609-4292
  • 材質1
    ポリウレタン

型番:

158108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

158108の仕様・寸法情報

サイズ
レギュラー
横(mm)
117
縦(mm)
131
ソフトベージュ
JANコード
4987009158108
質量(g)
18.000
トラスココード
609-4292
材質1
ポリウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
158108
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします
・通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです
・JIS T 9001適合です
・洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です
【用途】
・花粉用に
・一般作業用に
【材質】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULARの型番158108のページです。 型番158108に関する仕様情報を記載しております。
PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR
PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a
PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS
ストレッチマスク
フィットマスク
ソフトマスク
メーカーARAXARAXARAXクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカル
通常価格7177177173,096387416 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
サイズレギュラーレギュラーキッズ---
横(mm)11717596---
縦(mm)13195110---
ソフトベージュホワイト----
JANコード49870091581084987009157057----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト