17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式 高圧洗浄機

通常単価(税別)
1,465,714
税込単価
1,612,285
通常出荷日:22日目

【特長】・小型で軽量な超高圧タイプです・渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています【...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    840
  • 吐出圧力(MPa)
    50
  • 吐出水量(L/min)
    15
  • 幅(mm)
    780
  • 給水方式
    水道直結式
  • 燃料
    無鉛ガソリン
  • JANコード
    4589413150930
  • トラスココード
    663-0530
  • 高さ(mm)
    925
  • 燃料タンク容量(L)
    12.8
  • 質量(g)
    152000.0
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン

型番:

SER-1450-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SER-1450-3の仕様・寸法情報

奥行(mm)
840
吐出圧力(MPa)
50
吐出水量(L/min)
15
幅(mm)
780
給水方式
水道直結式
燃料
無鉛ガソリン
JANコード
4589413150930
トラスココード
663-0530
高さ(mm)
925
燃料タンク容量(L)
12.8
質量(g)
152000.0
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
SER-1450-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,465,714
( 1,612,285 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量な超高圧タイプです
・渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています
【用途】
・仮設資材の洗浄に
・アスファルトフィニッシャの洗浄に
・とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに
・断熱材(スタイロフォーム)の除去に
・改修工事の外壁洗浄に
・資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に
・敷鉄板の錆落としに
・圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに
・土木工事用仮設配管の洗浄に
・コンクリートブロックの目粗しに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式 高圧洗浄機の型番SER-1450-3のページです。 型番SER-1450-3に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式 高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格1,465,714308,750 -202,5001,350,000303,7502,767,500
通常出荷日22日目8日目1日目22日目1日目22日目
奥行(mm)840510694887694760
吐出圧力(MPa)501510301524.5
吐出水量(L/min)151313121314.8
幅(mm)7805304607444601227
給水方式水道直結式自吸式自吸式自吸式自吸方式自吸式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト