17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120

通常単価(税別)
8,311特別価格
税込単価
9,142特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・遮熱加工の生地を使用した、堕落防止用器具(フルハーネス型)に対応しています・動きやすいベスト...

詳細を確認
  • ダークブルー
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 空調服[[TM上]]の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。
  • 商品画像はKU92120N90S4型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
LL
4580628517013
250-7953
124
43.5
69
260.000
1個
-
4580628517044
250-7923
148
-
71
290.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3117,621
( 8,383 )
4日目
8,3117,616
( 8,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱加工の生地を使用した、堕落防止用器具(フルハーネス型)に対応しています
・動きやすいベストタイプです
・撥水性に優れたポリエステル製です
・汗の気化熱を利用した涼しい服です
・掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています
・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です(登録区分9/10/11/12/17/20/24類)
【用途】
・高所作業に最適です
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 空調服[[TM上]]の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。
  • 商品画像はKU92120N90S4型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
空調ベスト ウエアのみ シルバー
空調ベスト ウエアのみ ネイビー
綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服(TM) KU91930-C06
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格8,3116,9055,102 -5,372 -8,7547,273
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目11日目
ダークブルーダークブルーシルバーネイビーシルバーシルバー
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%高密度ブロード(ポリエステル80%+綿20%)綿100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト