17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 ベストKU92250

通常単価(税別)
6,381特別価格
税込単価
7,019特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ベストタイプなので、物流業に最適です・今までにない脇仕様で新感覚の涼しさです・撥水性に優れた...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像はKU92250K30S2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
シルバー
4580628522949
358-9806
126
-
72
230.000
1個
シルバー
4580628522956
358-9553
130
46.5
72
240.000
1個
シルバー
4580628522963
358-9788
134
-
72
250
1個
ダークブルー
4580628522987
358-9791
114
-
66
200.000
1個
ダークブルー
4580628522994
358-9786
118
-
68
210
1個
ダークブルー
4580628523007
358-9805
122
-
70
220.000
1個
ダークブルー
4580628523014
358-9550
126
-
72
230.000
1個
ダークブルー
4580628523021
358-9795
130
46.5
72
240.000
1個
イエロー
4580628523052
358-9794
114
-
66
200.000
1個
イエロー
4580628523069
358-9804
118
-
68
210
1個
イエロー
4580628523076
358-9556
122
-
70
220.000
1個
イエロー
4580628523083
358-9800
126
-
72
230.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3815,848
( 6,433 )
1日目
6,3815,848
( 6,433 )
4日目
6,3815,848
( 6,433 )
1日目
6,3815,848
( 6,433 )
1日目
6,3815,848
( 6,433 )
4日目
6,3815,848
( 6,433 )
1日目
6,3815,848
( 6,433 )
4日目
6,3815,848
( 6,433 )
1日目
6,3815,848
( 6,433 )
4日目
6,3815,848
( 6,433 )
4日目
6,3815,848
( 6,433 )
1日目
6,3815,848
( 6,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストタイプなので、物流業に最適です
・今までにない脇仕様で新感覚の涼しさです
・撥水性に優れたポリエステル製です
・汗の気化熱を利用した涼しい服です
・掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
・(登録区分9・10・11・12
【用途】
・作業に
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像はKU92250K30S2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 ベストKU92250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 ベストKU92250
空調服(R) ベスト KU92300 綿100%
遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120
遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服(TM) KU91930-C06
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,3817,2738,3118,3117,2738,754
通常出荷日1日目〜11日目4日目1日目〜11日目1日目
材質1ポリエステル100%綿100%ポリエステル100%ポリエステル100%綿100%高密度ブロード(ポリエステル80%+綿20%)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト