17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FANNIT【3個入り】

通常単価(税別)
629
税込単価
692

【特長】・段々カットで切り易く使い勝手の良いカーペットロールテープです・ホコリ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4560118183911
  • トラスココード
    627-7336
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    テープ:粘着加工紙
  • 幅(mm)
    60
  • 長さ(mm)
    9000
  • タイプ
    3本組

型番:

J5UR3P
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    J5UR3Pの仕様・寸法情報

    JANコード
    4560118183911
    トラスココード
    627-7336
    質量(g)
    480.000
    材質1
    テープ:粘着加工紙
    幅(mm)
    60
    長さ(mm)
    9000
    タイプ
    3本組
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J5UR3P
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    629
    ( 692 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・段々カットで切り易く使い勝手の良いカーペットロールテープです
    ・ホコリや髪の毛、糸くずなど掃除機でとりにくいカーペットのゴミはもちろん、アレルギーの原因となるダニや花粉の掃除に
    【材質】
    ・テープ:粘着加工紙

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    FANNITの型番J5UR3Pのページです。 型番J5UR3Pに関する仕様情報を記載しております。
    FANNITのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FANNIT
    ミセスロールレギュラー2
    LIFELEX 粘着カーペットクリーナー
    オフィスコロコロ(多用途)
    アドクリーン粘着ローラー用ツール
    クリーナー スペアテープ FXT
    メーカー積水化学工業積水化学工業コーナンオリジナルnitomsアズワン日本緑十字社
    通常価格6293,3122984,443 -15,000 -1,591 -
    通常出荷日19日目1日目在庫品1日目1日目〜15日目〜1日目〜
    JANコード4560118183911-----
    トラスココード627-7336-----
    質量(g)480.000-----
    材質1テープ:粘着加工紙-----
    幅(mm)60-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました