17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPP袋 クリスタルパック【100個入り】

通常単価(税別)
3231,704
税込単価
3551,874
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・信頼の国産のフィルムを...

詳細を確認
  • 材質1
    OPP
  • 厚さ(mm)
    0.03

ご注意

  • 商品画像は006733100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
4901755441017
342-3388
30.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441031
342-4988
55.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441055
342-4986
82.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441062
342-9698
96.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441093
342-5025
153.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441130
342-9674
197.000
120
300
透明
1パック

100個入り

4901755441185
341-8515
263.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441536
342-8140
115.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755441901
342-3443
267.000
65
750
透明
1パック

100個入り

4901755443042
342-3397
21.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755443080
343-1289
55.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755443097
343-2837
106.000
55
350
透明
1パック

100個入り

4901755443134
342-3427
65.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755479690
342-5015
31.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755479799
342-8183
65.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755479850
341-8489
219.000
-
-
-
1パック

100個入り

4901755445879
342-0278
241.000
-
-
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323
( 355 )
1日目
458
( 504 )
1日目
478
( 526 )
1日目
529
( 582 )
1日目
823
( 905 )
1日目
698
( 768 )
7日目
1,283
( 1,411 )
1日目
744
( 818 )
1日目
1,704
( 1,874 )
7日目
326
( 359 )
1日目
419
( 461 )
1日目
473
( 520 )
7日目
439
( 483 )
1日目
350
( 385 )
1日目
476
( 524 )
1日目
1,217
( 1,339 )
1日目
1,227
( 1,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
【材質】
・OPP

ご注意

  • 商品画像は006733100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP袋 クリスタルパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP袋 クリスタルパック
OPP袋 クリスタルパック テープ付
OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ
チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ
メーカーHEIKOHEIKOHEIKOHEIKOセイニチセイニチ
通常価格323-271 -558178 -35,528 -44,671 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目
材質1OPPOPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルムOPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルムOPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム--
厚さ(mm)0.030.030.030.03--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト