17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプ用仕切板

通常単価(税別)
2971,056
税込単価
3271,162
  • 材質
    AS樹脂
  • 高さ(mm)
    108

ご注意

  • 商品画像はML-1DS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    JANコード

    トラスココード

    厚さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    MM-1D、ML-1D
    4989999594829
    206-6144
    2
    130
    31
    1個
    MM-2D、ML-2D
    4989999594836
    206-6145
    4
    262
    88
    1個
    ML-2D用
    4989999594843
    206-6146
    4
    418
    150
    1個
    MM-2D用
    4989999594850
    206-6147
    4
    265.5
    100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    297
    ( 327 )
    1日目
    586
    ( 645 )
    1日目
    1,056
    ( 1,162 )
    1日目
    728
    ( 801 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ご注意

    • 商品画像はML-1DS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプ用仕切板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプ用仕切板
    ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(ケース用引出し 導電タイプ)
    バンラックケース302CF・604CF用棚板
    バンラックケース(オープンタイプ)
    バンラックケース CF型
    バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格297-2,5235,76123,232 -39,297 -153 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
    ネオグレーネオグレーネオグレー-
    材質AS樹脂AS樹脂スチールスチールスチール(メラミン焼き付け塗装)AS樹脂
    高さ(mm)108113----

    大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト