17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(ケース用引出し 導電タイプ)

通常単価(税別)
2,523
税込単価
2,775
通常出荷日:1日目
  • 材質
    AS樹脂
  • 仕切板
    1枚付(横用 ML-1DS)
  • JANコード
    4989999594638
  • トラスココード
    206-6142
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
    111×264×108
  • 質量(g)
    410.000
  • 奥行(mm)
    302
  • 間口(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    113

型番:

MM-1D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-1Dの仕様・寸法情報

材質
AS樹脂
仕切板
1枚付(横用 ML-1DS)
JANコード
4989999594638
トラスココード
206-6142
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
111×264×108
質量(g)
410.000
奥行(mm)
302
間口(mm)
130
高さ(mm)
113

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-1D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(ケース用引出し 導電タイプ)の型番MM-1Dのページです。 型番MM-1Dに関する仕様情報を記載しております。
ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(ケース用引出し 導電タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(ケース用引出し 導電タイプ)
バンラックケース302CF・604CF用棚板
ウォールユニット・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプ用仕切板
バンラックケース(オープンタイプ)
バンラックケース CF型
バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5235,761297 -23,232 -39,297 -153 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
ネオグレーネオグレーネオグレー-
材質AS樹脂スチールAS樹脂スチールスチール(メラミン焼き付け塗装)AS樹脂
仕切板1枚付(横用 ML-1DS)-----
JANコード49899995946384989999763454----
トラスココード206-6142507-9527----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト