17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャバラポリ蛇口40mm

通常単価(税別)
500
税込単価
550

【特長】・油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です・ジャバラ付き...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ジャバラ
  • JANコード
    4530545101352
  • トラスココード
    629-8103
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    本体:ポリエチレン、リング:ポリエチレン、キャップ:ポリエチレン
  • 高さ(mm)
    115
  • 取付口径 (mm)
    40
  • 注ぎ口径 (mm)
    22
  • 奥行 (mm)
    40

型番:

11130
解除
    数量:

    11130の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連品
    詳細タイプ
    ジャバラ
    JANコード
    4530545101352
    トラスココード
    629-8103
    質量(g)
    19.000
    材質1
    本体:ポリエチレン、リング:ポリエチレン、キャップ:ポリエチレン
    高さ(mm)
    115
    取付口径(mm)
    40
    注ぎ口径(mm)
    22
    奥行(mm)
    40

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11130
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    500
    ( 550 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です
    ・ジャバラ付きで形を上下左右に変形することができるので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注げるようになりました
    ・取り付け部分が2重構造になっているため、注いでいる最中に内容物が漏れる心配はありません
    【用途】
    ・一斗缶の小分け作業に
    【材質】
    ・本体:ポリエチレン
    ・リング:ポリエチレン
    ・キャップ:ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジャバラポリ蛇口40mmの型番11130のページです。 型番11130に関する仕様情報を記載しております。
    ジャバラポリ蛇口40mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャバラポリ蛇口40mm
    ポリ蛇口 ポリエチレン
    ポリビン
    ポリ湯たんぽ
    ポリ容器(ノズル付)
    取手付 ポリ容器
    メーカー井上工具コーワコーワ土井金属トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格500484173 -1,652377 -360
    通常出荷日11日目1日目1日目〜1日目1日目〜2日目
    商品タイプ関連品-----
    詳細タイプジャバラ-----
    JANコード4530545101352-----
    トラスココード629-8103-----
    質量(g)19.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました