17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

究極のフィルタシート【30個入り】

通常単価(税別)
1,265
税込単価
1,392
通常出荷日:1日目

【特長】・マスクにセットするだけでマスクの性能が向上します・捕集能力が落ちにくく、繰り返し使えます・ナ...

詳細を確認
  • 横(mm)
    222
  • 縦(mm)
    128
  • JANコード
    4573503070017
  • 質量(g)
    34.000
  • トラスココード
    278-1457
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

YFS-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

YFS-30の仕様・寸法情報

横(mm)
222
縦(mm)
128
JANコード
4573503070017
質量(g)
34.000
トラスココード
278-1457
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YFS-30
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265
( 1,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクにセットするだけでマスクの性能が向上します
・捕集能力が落ちにくく、繰り返し使えます
・ナノレベルの多孔構造で飛沫をブロックします
【用途】
・マスクの性能向上に
・ウイルス対策に
・風邪、花粉症対策に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

究極のフィルタシートの型番YFS-30のページです。 型番YFS-30に関する仕様情報を記載しております。
究極のフィルタシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
究極のフィルタシート
シゲマツ フィルタ プレフィルタ
シゲマツ フィルタ メカニカル
ウイルス花粉イオンでブロック スプレータイプ
マスクケース
鼻腔拡張テープ
メーカーYAMASHIN FILTER重松製作所重松製作所フマキラートラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格1,2651,8457,3511,290 -3,952 -497 -
通常出荷日1日目5日目6日目1日目4日目1日目〜
横(mm)222-----
縦(mm)128-----
-----
JANコード4573503070017-----
質量(g)34.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト