17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックファンヒーター EF-P1200G

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
26,500特別価格
税込単価
29,150特別価格

【特長】・最大1200Wのパワフルな暖房に、最大32dBの静かな運転音で快適に...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    3000.0
  • 暖房目安コンクリート
    4.5畳
  • 暖房目安木造
    3畳
  • 本体寸法(mm)奥行
    155
  • 本体寸法(mm)高さ
    360
  • 本体寸法(mm)幅
    260
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.2/1.2
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    37.2円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    37.2円/h

ご注意

  • 商品画像はEF-P1200G-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブラック
    4951272033479
    575-1302
    1個
    ホワイト
    4951272033462
    575-1301
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,50024,729
    ( 27,202 )
    1日目
    26,50024,729
    ( 27,202 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大1200Wのパワフルな暖房に、最大32dBの静かな運転音で快適にご使用頂けます
    ・人の動きを感知して自動でON/OFFする省エネセンサーを搭載しています
    ・万一の際にも安心の「トリプル安全装置」付です
    【用途】
    ・小部屋やオフィス、トイレなどのスポット暖房に

    ご注意

    • 商品画像はEF-P1200G-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セラミックファンヒーター EF-P1200Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミックファンヒーター EF-P1200G
    セラミックファンヒーター EF-P1200H
    石油ファンヒーターFZ-103
    加湿セラミックファンヒーター EF-H1200G
    石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-W
    加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター
    メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
    通常価格26,50027,000114,84046,50069,8691,200
    通常出荷日1日目〜19日目1日目1日目1日目1日目
    質量(g)3000.03000.018600.04700.015300.046
    暖房目安コンクリート4.5畳4.535畳---
    暖房目安木造3畳3畳26畳---
    本体寸法(mm)奥行155155360175339-
    本体寸法(mm)高さ360360480410480-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト