17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードマシングリース H1 400g

通常単価(税別)
1,538
税込単価
1,692
通常出荷日:19日目

【特長】・NSF-H1 食品機械用カートリッジグリース・半透明タイプの食品機械用グリースです・固体潤滑...

詳細を確認
  • JANコード
    4985329101811
  • トラスココード
    676-6474
  • 白色
  • 容量(g)
    400
  • 質量(g)
    418.000
  • 材質1
    流動パラフィン(基油)、アルミニウムコンプレックス石けん(増ちょう剤)、潤滑添加剤、2
  • 材質2
    6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール

型番:

000181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000181の仕様・寸法情報

JANコード
4985329101811
トラスココード
676-6474
白色
容量(g)
400
質量(g)
418.000
材質1
流動パラフィン(基油)、アルミニウムコンプレックス石けん(増ちょう剤)、潤滑添加剤、2
材質2
6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538
( 1,692 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF-H1 食品機械用カートリッジグリース
・半透明タイプの食品機械用グリースです
・固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません
・食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所で使用できます
【用途】
・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等、食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部
・各種海産物加工機械のメンテナンス
・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
【材質】
・流動パラフィン(基油)、アルミニウムコンプレックス石けん(増ちょう剤)、潤滑添加剤、2・6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フードマシングリース H1 400gの型番000181のページです。 型番000181に関する仕様情報を記載しております。
フードマシングリース H1 400gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードマシングリース H1 400g
H1ベルハンマースプレー
住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400G
H1ベルハンマーカ-トリッジグリス
400ml潤滑スプレー(食品機械用)
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)スズキ機工住鉱潤滑剤スズキ機工エスコITW
通常価格1,5383,0004,0393,8212,3842,177
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4985329101811-----
トラスココード676-6474-----
白色-----
容量(g)400-----
質量(g)418.000-----

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト