17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム板

通常単価(税別)
1,071
税込単価
1,178
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークへの傷防止、クッション等に適宜カットしてお使いください【材質】・シリコンゴム

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    50
  • JANコード
    4570198791524
  • 質量(g)
    28.000
  • トラスココード
    116-3657
  • 材質1
    シリコンゴム

型番:

5TX50X100-310536
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5TX50X100-310536の仕様・寸法情報

奥行(mm)
100
高さ(mm)
5
幅(mm)
50
JANコード
4570198791524
質量(g)
28.000
トラスココード
116-3657
材質1
シリコンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5TX50X100-310536
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークへの傷防止、クッション等に適宜カットしてお使いください
【材質】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム板の型番5TX50X100-310536のページです。 型番5TX50X100-310536に関する仕様情報を記載しております。
ゴム板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム板
ゴムシートシート
白ゴムシート
ニューダイコク板
敷板 ワニ板
クロムウェル PP養生板
メーカースター精機和気産業和気産業エムエフ日大工業マルイチ
通常価格1,0711,18325367,9359,81911,192 -
通常出荷日1日目1日目4日目8日目1日目1日目〜
奥行(mm)100-----
高さ(mm)5-----
幅(mm)50-----
JANコード4570198791524-----
質量(g)28.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト