17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護メガネ フィオスNXT

通常単価(税別)
2,1652,272
税込単価
2,3822,499
通常出荷日:19日目

【特長】・サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない...

詳細を確認
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
  • コーティング
    supravision excellence
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 高さ(mm)
    58
  • 長さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    145
  • UVカット

ご注意

  • 商品画像は9128223型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

テンプル色

適合規格

最小発注数量
ブラウン
4066853002055
664-6423
ホワイト×ブラック
EN 166:2001/EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
1個
クリア
4066853002000
664-6418
ブルー×ブラック
EN 166:2001/EN 170:2002
1個
クリア
4066853001973
664-6413
アースグリーン×アースグレー
EN 166:2001/EN 170:2002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,165
( 2,382 )
19日目
2,215
( 2,437 )
19日目
2,272
( 2,499 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです
【材質】
・レンズ素材:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 商品画像は9128223型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネ フィオスNXTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護メガネ フィオスNXT
二眼型保護メガネ アイファイブ
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
一眼型保護メガネ エックスフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,165-3,98515,0792,962 -1,5903,872
通常出荷日19日目1日目1日目1日目2日目4日目
質量(g)25.0002994.00024.0002950.000
材質1レンズ素材:ポリカーボネート(PC)レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
コーティングsupravision excellencesv excellence-sv excellenceexcellenceextreme
防傷加工-
防曇加工-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト