17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポーツスタイル保護メガネ プラネット

通常単価(税別)
2,4282,640
税込単価
2,6712,904
通常出荷日:19日目

【特長】・PCレンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用【材質】・レンズ素材:ポリカーボ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • ノーズパッド
  • 質量(g)
    23.000
  • 材質1
    レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
  • コーティング
    supravision excellence
  • 防曇加工
  • 高さ(mm)
    60
  • 長さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    150

ご注意

  • 商品画像は9193295型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

テンプル色

最小発注数量
4066853001454
664-6422
ベージュ×グリーン
1個
4066853001423
664-6428
ダークグレー×アースグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
19日目
2,428
( 2,671 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCレンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
【材質】
・レンズ素材:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 商品画像は9193295型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポーツスタイル保護メガネ プラネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポーツスタイル保護メガネ プラネット
二眼型保護メガネ アイファイブ
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,428-3,9851,5904,0325,8035,039
通常出荷日19日目1日目2日目4日目4日目1日目
レンズ色クリアグレー 23%ブルークリアクリアクリア
ノーズパッド--
質量(g)23.000292950.00048.00029
材質1レンズ素材:ポリカーボネート(PC)レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
コーティングsupravision excellencesv excellenceexcellenceextremecleanClean

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト