17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ エックスフィット

通常単価(税別)
2,9622,964
税込単価
3,2583,260
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです・印象的なXデザインのソフトノーズパッ...

詳細を確認
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
  • コーティング
    sv excellence
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    1.9
  • タイプ
    スライダーなし
  • 高さ(mm)
    47
  • 幅(mm)
    145
  • UVカット

ご注意

  • 商品画像は9199248型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

フレーム色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
クリア
ブルー/アンスラサイト
ブルー/アンスラサイト
4031101811710
207-1863
1個
グレー 23%
アンスラサイト/ライトグレー
アンスラサイト/ライトグレー
4031101767642
207-1864
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,964
( 3,260 )
1日目
2,962
( 3,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです
・印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します
・ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています
【用途】
・機械組立
・建設、メンテナンス作業
・研磨、切削
・金属、機械加工
・研究、実験
・林業、農業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー

ご注意

  • 商品画像は9199248型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ エックスフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ エックスフィット
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,962-2,7511,5901,653 -8063,872
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目4日目
角度調整-----
ノーズパッド--
質量(g)24.00023.0002923.00026.00050.000
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート-レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
材質2フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマーABS樹脂フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー-フレーム:プラスチックフレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト